通过USB为锂电池进行充电,作为备用便携电源很实用也慢慢普及,其给电池自动充电,并具有过压保护、过流保护功能,这样保证锂电池的安全和产品的寿命。市面芯片很多,并且实现方式多样,但在现在日益追求小巧实用的社会中,移动电源的容量及产品的体积是一个很重要的因素。
在TI的电池管理论坛看了好些帖子,其中这片帖子不错:
;感谢TI的工程师 Michael Yang热情而详细的解答,让人收获很多。BQ24195芯片由I2C 控制的,可以实现2.5A/4.5A 单节USB / 适配器充电,工作电流达1A/ 2.1A ,充电效率可达90%以上。输入电压范围广,体积小,很适合移动电源的设计需要。BQ24195芯片的典型应用电路:
同时通过帖子,对与充电电源电压电量的检测一般粗略检测采用比较电压值进行百分比换算,精确的方式采用AD电压信号采集并用MCU进行换算及LED显示。移动电源最重要的是保证锂电池的工作安全和产品的稳定,从而保证客户的安全,很是需要添加IC保护芯片。
felix ruan的移动充电电路图如下,方便大家共同学习。