您好,我在做这个板子测试时遇到了一些问题,希望能得到解答。
第一个问题 功率板上,我看到继电器并联了一个电阻
拿出一个继电器的原理图截图,这样的话即使我继电器未闭合在我给PH_A接口接上电压后,在继电器的另一侧也可以检测到该电压,那这个继电器不就等于失效了吗。
第二个问题是在 驱动板上,我贴片了三个驱动板,其中有两个驱动板,如下图红框,框出来的位置DC-DC没有输出15V导致驱动芯片没有工作,不知道是巧合还是板子本身存在问题,两个板子都遇到了相同的问题,其他DC-DC和驱动芯片都能正常工作。