设计3KW的移相全桥,输出56V 50A
输入电压:DC350V——500V
输出电压:DC56.4V
变压器匝比:4:1:1,Np=28T,NS1=7T,NS2=7T. 变压器:PQ50
谐振电感:Lr=6uH,变压器漏感2uH, 隔直电容:2UF; 输出电感:Lf=10UH
工作频率 F=100K,输出选用肖特基整流,原边MOS选用SIC的IV1Q06040T3,

原理图如下:

Q7 为A;Q8为B;Q6 为C;Q9为D;
用UCC28950设计的移相全桥电路,当负载带到将近20A时,2个超前桥臂(D、C)的驱动波形会掉沟,波形已经过了弥勒平台,通过波形观察掉沟的时刻正好是滞后桥臂(A、B)开通时刻,并且在MOS开通时产生很大的噪声,各位大侠帮忙分析一下是什么原因造成的。已经困扰我一个月了。

超前桥臂D、C波形;黄色为D MOS的GS驱动波形,紫色为D MOS的DS波形,浅蓝色为C MOS的GS驱动波形,绿色为变压器原边的电流波形。

滞后桥臂A、B波形;黄色为B MOS的GS驱动波形,紫色为A MOS的DS波形,浅蓝色为B MOS的GS驱动波形,绿色为变压器原边的电流波形。
从波形上看出带载将近20A时超前桥臂的上管C的驱动出现了掉沟,并且是发生在滞后桥臂下管B 导通的时刻,所有的启动波形在上都有干扰噪声就是发生在斜对管导通的时刻产生的。