Part Number: BQ24650
该客户是我司老客户,几年内分批采购了我司设备终端,总数量大概几百上千台,主要用于传感器&电表采集,灯杆LED照明控制项目等,目前出现3台充电异常设备,烦请分析下,原理图是否有不合理设计,感谢!
原理图如下:

正常工作时,HIDRV、LODRV、VFB波形如下所示:
HIDRV:

LODRV:

VFB=2.1V:

异常设备:异常现象设备无法充电
问题如下:
设备适配器12V充电,充电指示灯不停闪烁。
异常设备HIDRV、LODRV、VFB波形如下所示:
HIDRV:

LODRV无输出:

VFB=1.46 V:

更换芯片后,设备恢复正常。