在这个帖子中作者的问题为:使用ON LM317制作的 可调稳压电源用于控制 直流电机,所使用的是LM317的标准电路 LM317加上一只 16.5*15.5*20MM的散热片 输入15.6V 输出13.6V /450MA 10V/300MA 8.1V/250MA 5.6V/150MA在输13.6V/450MA时 LM317的温升为55度 但在输出5.6V时 LM317的温升为100度左右 请问一下这样的温升正常吗?有什么办法将此温升降下呢?
帖子的链接为:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/9760.aspx
其中解答问题的TI FAE 为: Johnsin Tao
LM317的主要参数为:
输出电压:1.25-37V DC;
输出电流:5mA-1.5A;
芯片内部具有过热、过流、短路保护电路;
最大输入-输出电压差:40V DC,
最小输入-输出电压差:3V DC;
使用环境温度:-10-+85℃ 。
存储环境温度:-65-+150℃ 。
对于这种线性稳压器,输出idanliu都比较的小,一般为了满足性能需求都会加散热片,以加大散热减小温升,不过还可以选用不同的封装来使用。
其中TI 工程师也给出了一个回答,可供参考:
对于稳压器或者LDO的温度算法是环境温度加上热阻与功耗的乘积Tj= Ta+ Rj* Pd 而功耗即(Vout-Vin)*Iout
在您的应用中,如果散热设计都是一样的,LM317是插件的DIP封装(因为用到散热片)或者是其他封装,假设环境温度是25℃。 当15.6V输入13.6V输出功耗是(15.6-13.6)*450mA=0.9w, 温升是Tj-Ta=55℃,热阻即55/0.9=61.1 ℃/W
当是5.6V输出时,功耗是(15.6-5.6)*150mA=1.5W, 温升是61.1*1.5=91.6℃. (如果您的温升是指温度,则需要减掉环境温度,算法一样), 所以5.6V输出时温升100℃左右是正常的。
在不同的功耗下您应该选择不同的散热设计,功耗比较大的时候,您应选择更大尺寸的散热片散热。TI有提供很多其他封装的LM317,或者您可以选用: www.ti.com.cn/.../lm317m.pdf 见第二页热阻参数。