帖子题目:tps84250、tps84259的PCB封装
具体问题:社区会员Jie Li3在2013年8月12日,在电源管理板块针对TI的充电管理芯片tps84250、tps84259提出了相关的疑问,请问我刚刚接触这两款芯片,在查询器件手册时没有发现tps84250、tps84259的具体封装规格。希望能够得到这两款tps84250、tps84259在AltiumDesigner的PCB封装库,或则能够提供一份具体的封装规格。
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/30107.aspx
积极参与的TI FAE: Johnsin Tao
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里7V 至 50 输入,2.5A 降压集成式电源解决方案TPS84250(www.ti.com.cn/.../ tps84250)和4.5V– 40V Input, up to 15W Negative-Output Integrated Power Solutio的TPS84259(www.ti.com.cn/.../ tps84250)
,我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) tps84250、tps84259是一款非常优秀的电源管理芯片,
在具体应用中,
Q:
希望能够得到这两款tps84250、tps84259在AltiumDesigner的PCB封装库,或则能够提供一份具体的封装规格。
A:
你可以依据datasheet中size信息进行芯片layout:
见datasheet: www.ti.com.cn/.../tps84259.pdf, www.ti.com.cn/.../tps84250.pdf P25~P28.
7V 至 50 输入,2.5A 降压集成式电源解决方案TPS84250
4.5V– 40V Input, up to 15W Negative-Output Integrated Power Solution的TPS84259
TPS84250简化应用
TPS84250的输出电流曲线
TPS84250器件功能
TPS84250封装
TPS84259的简化应用
TPS84259器件功能图
TPS84259的封装
TPS84259的输出电流曲线
TPS84259的输出电流曲线
TPS84259的输出电流曲线
TPS84259的输出电流曲线
TPS84259的输出电流曲线
TPS84259的输出电流曲线
TPS84259的输出电流曲线
TPS84259的输出电流曲线
TPS84259的输出电流曲线
TPS84259的输出电流曲线
TPS84259的输出电流曲线
TPS84259的输出电流曲线
TPS84259的参数计算
TPS84259的典型应用
TPS84259的典型应用原理图
TPS84259的输出电流曲线