Part Number: LM5116
50hz交流整流后输入整流幅值30-80V, 24V5A输出, 按照WEBENCH确定的期间参数, 制作了测试板, 采样电阻设计器给出的10毫欧,实际提高到了30毫欧, ramp电容3.3nf
批次相同的板子和物料, 有一块板子A, 短路的时候, 电流限制在3A, 可以明显的测量到UVLO和SS上触发保护和重新启动的波形.
另一块板子B, 短路电流是5A, UVLO和SS上面测量不到任何保护的波形.
短路状态实际是使用了1欧姆的负载, 真正直接短路的话, 使用仿真器的采样电阻值, 短路有概率烧掉上管或者下管
我将这两块板子上的物料对换, 板子A始终都是3A,板子B始终都是5A. 将B板子的ramp电容降低到1nf之后,短路电流下降到了不到2A.
手册中关于电流限制的描述是英文的, 不太理解这个计算和动作的过程.
过流采样的电压阈值,是那个近似的公式1.1V/(A * Rs)吗, 感觉实际测试的波形,并没有按照这个值触发保护.
CS引脚采样电压,超过了阈值后,是立刻触发过流保护还是需要持续超过阈值一段时间后才触发. 256周期的时间和保护配合起来是什么样的时序.
图片中通道1是UVLO的波形,通道2是Rs电流采样的波形, 一个是板子A触发了保护的波形,一个是板子B,没有触发保护的波形. ramp电容都是3.3nf