由于参与大容量锂离子电池模块的项目,所以对 相关电池电量计量的相关问题都特别关注。 TI的bq34z100 正是一款适用于大容量多串的电池电量计量芯片,所以一直在关注其相关技术话题。今年在TI的在线技术支持社区中,看到“Authen”发表的“BQ34Z100在放电时SOC不能降到0%”的技术帖子,以及TI的工程师"Sheldon Cai“在帖子的讨论中的解答,收益匪浅,对锂离子电池的电量计量有了进一步的认识。
(TI) bq34z100 是独立于电池节串联配置之外工作的电量计解决方案,并支持宽范围的锂离子和 LiFePO4 电池化学成分。 通过一个外部电压转换电路,可支持 3V 至 65V 的电池,可对此电路进行自动控制以减少系统功耗。bq34z100 器件提供几个接口选项,其中包括一个 I2C 从接口、一个 HDQ 从接口、一个或者四个直接 LED 接口、和一个警报输出引脚。 此外,bq34z100 提供对于外部端口扩展器(支持多于四个 LED)的支持。
特性
• 支持锂离子和橄榄石型磷酸锂铁 (LiFePO4) 化学电池
• 使用获得专利的 Impedance Track 技术估算电压范围为 3V 至 65V 的电池的电容量
o 老化补偿
o 自放电补偿
• 支持的电池容量超过 65Ahr
• 支持高于 32A 的充放电电流
• 外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻支持
• 支持两线制 I2C 和与主机系统进行通信的 HDQ 单线制通信接口
• 安全哈希算法 (SHA)-1 / 哈希消息认证码 (HMAC) 认证
• 一个或者四个直接显示控制
• 五个 LED 和通过端口扩展器的更多显示
• 精简的功率模式(典型电池组运行范围条件)
o 正常运行:平均值 < 140µA
o 睡眠模式:平均值 < 64µA
o 完全睡眠模式:平均值 < 19µA