Other Parts Discussed in Thread: UCC28810
在这个帖子中作者的疑问为:想用UCC28810D+UCC28811D做一款可PWM调光的90W电源,用的是UCC28810EVM-002的方案,但在选用电感时CTX16-18484和CTX33-18428没有资料,
帖子的链接为:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/17777.aspx
解答问题的TI FAE为: Trevor
UCC28810EVM-002 是用于 LED 照明应用的恒流非隔离式电源。它将通用电源(90VRMS 至 264VRMS)转换成 100W 负载的 0.9A 恒定电流。该评估模块允许客户评估典型 LED 照明应用中的 UCC28810/11。
典型应用:
- 使用 HB-LED 的 AC 输入通用照明应用
- 工业、商业和住宅照明设备
- 室外照明:街道、路面、公园、建筑物和装饰用 LED 照明设备
特性
- 90VRMS 至 264VRMS 工作范围
- 升压跟随器或固定输出 PFC 级
- PFC 禁用
- 输出电流禁用
- 外部或内部 PWM 明暗调节
其设计原理图为:
基于作者的疑问,TI FAE给出的解答为:
UCC28810EVM-002,L2规格。
电感:1,2引脚到引脚4,5:在3.1A0.75mH分钟,以0A1MH+/-10%
DCR:1,2引脚到引脚4,5:0.38欧姆
耐压为1500VDC1秒:引脚2到引脚7。
核心:ER28/ 17/11材质:3C94或其他高频材料,AL值:
67.2nH
UCC28810EVM-002,L3规格。
电感:引脚2到引脚4:在2A0.40mH分钟,0.42至0.48毫亨的0A。
DCR:引脚2到引脚4:0.62欧姆
耐压为1500VDC1秒:引脚2到引脚7。
核心:E20/ 10/6(EF20),材质:3F3或其他高频材料,AL值:
63nH+/- 5%
视图如下:
从这个帖子中,可以大致的了解作者的设计,及原理图的内容和芯片的作用,最后还有使用此设计的电感的设计