Part Number: BQ40Z50-R2
两串电池 Qmax1 8080mAh
Qmax2 8152mAh
Design capacity mah 7200mAh
FCC 7150
1.当SOC>=90% 的时候
用EV2300 来看数据的时候 充放电都正常,
放在设备上 用EC读取的时候 容量只有5%(实际值90%) 无法开机
2.当SOC<90%的时候
用EV2300 和 EC 读取数据一致 ,可以开机,关机
3.调整一下 Qmax1.2的值 为7000mAh 无论SOC >=或小于90%
设备读取电量正常 都可以开机和关系 正常使用