Part Number: LM25145
原理图如图,我使用12V来给芯片供电想让他一直工作,但上电之后输出电压一直是2.25V,我的设想输出电压是10V,输入电压(BUCKIN)应该是18V,但是用示波器测试芯片不输出驱动信号。并且上辅电和pwm后,红外枪显示芯片温度50摄氏度,应该不是没链接好。
pcb图如上,原理图中芯片6号引脚AGND没有接地,我在板子上飞线让6号引脚接地了,但没有解决问题
参数我都是用官网的表格计算的,通过PSpice for ti 仿真也没有问题,请问是哪里不对导致芯片不工作。