Hi all,
我司RD 使用TLV62585PDRLR於外接式SSD產品
電路與Layout請參考如下,
使用條件: VBUS為5V轉VDD 0.9V,其中電路中的 C42, BC52目前未上件,L1為1uH,目前負載部分約0.8A to 1.2A

L8

L6

Output to SW Length about 400mil
有以下問題希望可以協助確認
- 是否可以使用電容BC52 以加強輸出電源的穩定性? 如可,是否會有副作用?
- 承上題,請問其建議的Value為何(根據Datasheet 5V轉8V為 22pF)? 目前使用18pF是否適用?
- 請問Layout 設計是否有建議調整的地方
謝謝