使用LM5012/5013,设计36Vin转33Vo输出,空载工况下,系统未进入sleep 模式,空载电流大于0.8mA
器件参数:Ron=330kΩ,电感L=100uH, Ca=3300pF,Ra=220k~510k,Rb=47pF~100pF,Cout = 10*2uF
橙色:48Vin转33Vo,空载下Vsw波形,I空=80uA,正常进入sleep模式
白色:36Vin转33Vo,空载下Vsw波形,I空≈800uA,周期异常,Ton大于设定时间,空载电流大
空载电流异常时,Vsw打脉冲的周期明显小于正常工况下
需求调试方案?调试方向?