我的规格是输入48V ,输出是24V , 输出电流是2A
我依照规格书上的公式计算电感值是37UH
但我用的电感是33UH Isat 3.5A
我用负载机的CC模式,固定1A电流
输出电压是24V ,输出电流是1A
电感上的峰值电流是1.5A , 峰对峰值电流是985mA (图一)
是没问题
但我用负载机的CC模式,固定1.5A电流
输出电压会降到14V ,输出电流是1A
电感上的峰值电流是1.9A , 峰对峰值电流是850mA(图二)
请问这是何种问题?
输出电压会下降表示,电感提供能量不足
在电感的电流波形上应该是会呈现DCM才对
但我看到的是CCM,这表示电感有提供足够能量
请问为何会这样
图一
图二