Hi all,
應用在Body camera上 for CMOS 供電,建議用料
目前使用了TLV74033& TLV74333PDQNR進行測試
RD進行了實驗如下:
相同系統架構去更換TLV740與TLV743,Vin=3.63 or 3.36 or3.3V , Vout=3.3V 去做輸出影像實驗結果,
發現TLV743比TLV740 Source壓降多0.07V,Ripple沒有實際測量,但以最後影像品質來看,TLV743的效果比較差。
對於TLV740 vs TLV743有3個問題
- 為何TLV743比TLV740消耗更多能量? 這邊測得同個源頭電壓TLV743會比TLV740低0.07V
- 對於Vout=3.3V F=1Mhz Iout=100mA PSRR是否TLV740比TLV743更好? 是否有推薦更好的PSRR的LDO?
- 另外TLV740與TLV743的設計對於低於drop voltage的電源會如何操作? E.q. : Vout 需要3V 但Vin=3.3V or以下,這樣Vout會有什麼問題? PSRR會如何