调试过程输入电压和可调电源输出24V,电池为14.8V锂电池
空载不接电池输出电压为0.78V
接上电池没有充电电流,此状态下各个电压如下:
VIN_Adatper_OUT=26V
VCC=4.8V
Vmppset=1.343V
Vref=3.25V
Vregn=3.87V
Vbtst=4.46V
Vph=0.78V
Vsrp=0.78v
Vspn=0V
VFB=0.09v
还请大侠帮忙看看,很奇怪vcc电压很低,把电容c4拿掉可以到20几伏,接上电池后,vref也不正常了,2v左右,麻烦帮忙看下