想請問Bq78350的RSOC、ASOC、Charge Algorithm、Design Capacity、該如何設置。
在電芯規格如下
電芯:18650
電芯容量:2000mAh、充電:4.2V/2A、放電2.5V/2A
串並數:14串4並
實際使用:快充:56V/8A、慢充56V/1A、放電:42V截止/6.6Ah/350W~3500W
目前遇到在充放循環過程中RSOC、RemainingCapacity、FullChargeCapacity可以是實際使用的容量且會有學習效果。但在中途進入shutdown mode後再次喚醒RSOC、RemainingCapacity會有5~10%的上下跳動。
1.如果充放過程中RSOC為50%RemainingCapacity為50,shutdown mode喚醒後的數值RSOC變55%RemainingCapacity變100,在沒有充放電再次進入shutdown mode後喚醒數值就維持RSOC為55%RemainingCapacity為100。
2.Shutdown mode喚醒起來,做一次充電或放電,觸發FC或FD,下次的充放RSOC、RemainingCapacity又可依照實際使用顯示。
以上驗證使用充放機台外部計算核對。
以上狀況讓我有下面疑問想釐清
1.Charge Algorithm:設置單顆電芯規範或整組14串4並還是實際使用狀況?
2.Design Capacity:整組14串4並還是實際使用容量?
實際使用的容量因該依RSOC還是ASOC?
3.CEDV cfg 中 Requested Learning cycle count這是有何作用,初始為20,是第一次設置需要Learning20次還是20次學習的循環?因為還在調適中沒有連續充放20次以上循環,所以不知會有什麼影響!
4.shutdown後喚醒是否可以維持shutdown 前的資訊。有什麼先決條件需達成,如果shutdown 後1兩個月後才喚醒和shutdown後10分鐘內再次喚醒。