1.请问TPS2378的最低VDD能支持多少V,我这边POE级联到第六级后,第七级就不能正常供电了;每级产品功耗在3W左右,定级是AT class;
一级PD电压:51.27V
二级PD电压:48.26V
三级PD电压:48.26V
四级PD电压:43.16V
五级PD电压:41.25V
六级PD电压:37.83V
2.UVLO:
UVLO rising threshold:36.3~40V;
UVLO falling threshold:30.5~33.6V;
请问怎么理解欠压锁定这个值呢?