研究了一下官方手册,但是还是有些不太明白的地方想请教,
求出RCS的电阻值,
2.我参考了TI的webench设计软件上提供的原理图,设计条件为输入12-24V,输出5V、2A电流,MOS管的资料我查了一下RDS=6.7mΩ,但是不知道用上面的额计算方法的话IOCP应该为多少,而且软件中也没有要求规定输出纹波,所以还是不太明白,麻烦有用过此款芯片的大神指点一下,最好是能就我的设计条件讲解一下RCS值得确定过程,谢谢,
3.还有我不太明白AOC的值可选为3,7,15是用来做什么用的,
本人电子行业新人,还望各位前辈不惜指点