UCC21520: VDDA的电源不能建立,是什么原因

Part Number: UCC21520

Hello,我使用2个UCC21520做一个隔离的全桥驱动,参考设计参考设计的电路。但是发现VDDA的电源无法正常建立,因此高端驱动无法工作,可否帮忙解答是什么原因?

备注:低端驱动是正常的。

  •   

    Hello,能帮忙看一下吗?

    设备上电过程,VDDB电源快速达到12.8V;但是VDDA电源无法正常建立,示波器看到的只有不到1V,使用差分探头接VDDA和VSSA。

    且VSSA的电平(相对GND)是变化的,初始阶段约12V;但高端给驱动信号后,电平变为5.6V左右,参考第2个图。