BQ24610: 带负载后NMOS异常发热

Part Number: BQ24610

芯片Vref、regn电压均正常,充电电压也能出来,就是带负载MOS管会异常发烫。求解采用的AGM403A1 Nmos。

  • 场效应管(MOSFET)
    类型 1个N沟道
    漏源电压(Vdss) 40V
    连续漏极电流(Id) 120A
    功率(Pd) 105W
    导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id) 2.7mΩ@10V,20A
    阈值电压(Vgs(th)@Id) 2.1V@250uA
    栅极电荷(Qg@Vgs) 20nC@10V
    工作温度 -55℃~+150℃@(Tj)