系统12V输入,经过TPS568215输出5V,5V后级有多路DC-DC。 掉电时5V电压有回勾,导致后级 5V转1.8V,5V转1.5V等都存在类似的波形 电源拓补图如下:
5V掉电波形:
1.8V掉电波形:
5V电路图:
系统12V输入,经过TPS568215输出5V,5V后级有多路DC-DC。 掉电时5V电压有回勾,导致后级 5V转1.8V,5V转1.5V等都存在类似的波形 电源拓补图如下:
5V掉电波形:
1.8V掉电波形:
5V电路图:
您好
针对TPS568215在掉电时输出电压出现反复回勾的现象,并结合提供的电源拓扑图信息,我们可以从以下几个方面进行分析:
综上所述,TPS568215在掉电时输出电压出现反复回勾的现象可能由多种因素共同作用导致。通过优化电源上电时序、增加去耦电容、优化负载管理以及选择合适的电感器和电容器等措施,可以有效减少或消除这种现象对系统性能的影响。