UCC28C56L: 反激电源反馈环路选择

Part Number: UCC28C56L
Other Parts Discussed in Thread: TL431,

反激电源产生4路+15V,为三相电机半桥驱动电路的3路上桥臂和3路下桥臂共6个IGBT门极供电,反馈环路选择副边TL431+光耦的方案。请问应该选择上桥臂还是下桥臂的门极电源作为反馈环路的检测源?选择上、下桥臂的优缺点分别是什么?

  • 您好

    在设计基于UCC28C56L反激电源为三相电机半桥驱动电路供电的系统中,选择反馈环路的检测源——即选择上桥臂还是下桥臂的门极电源作为反馈点,需要考虑多个因素。以下是对这个问题的分析:

    反馈环路检测源选择

    1. 选择上桥臂门极电源
      • 优点
        • 上桥臂通常与电源直接相连,其电压稳定性可能较好,有助于提供更稳定的反馈信号。
        • 在某些应用中,上桥臂可能更容易进行电气隔离和信号采集。
      • 缺点
        • 上桥臂的工作状态可能受到电源波动和电机负载变化的影响较大,可能导致反馈信号的不稳定。
        • 如果上桥臂存在任何潜在的故障或损坏,可能会直接影响反馈环路的正常工作。
    2. 选择下桥臂门极电源
      • 优点
        • 下桥臂通常与电机直接相连,其电压变化可能更直接地反映电机的实际工作状态。
        • 在某些应用中,下桥臂可能更容易进行直接测量和监控。
      • 缺点
        • 下桥臂的工作状态可能受到电机运行状况、负载变化以及外界干扰等多种因素的影响,可能导致反馈信号的波动较大。
        • 如果下桥臂存在任何潜在的故障或损坏,可能会直接影响电机的正常运行。

    优缺点归纳

    上桥臂

    • 优点:电压稳定性较好,易于电气隔离和信号采集。
    • 缺点:受电源波动和电机负载变化影响较大,潜在故障可能影响反馈环路。

    下桥臂

    • 优点:电压变化直接反映电机工作状态,易于直接测量和监控。
    • 缺点:受电机运行状况、负载变化及外界干扰等多种因素影响,潜在故障可能影响电机运行。

    选择建议

    在选择反馈环路的检测源时,需要综合考虑系统的具体需求、电机的运行特性、电源的稳定性以及故障容忍度等因素。如果系统对电源稳定性要求较高,且对电机运行状态的实时性要求不是非常严格,可以选择上桥臂门极电源作为反馈环路的检测源。如果系统需要更直接地反映电机的实际工作状态,且对实时性要求较高,可以选择下桥臂门极电源作为反馈环路的检测源。同时,为了确保系统的可靠性和稳定性,还需要在设计中加入适当的故障检测和保护机制。