目前量产的BQ76PL455A在实际大批量应用中发现如下问题:
1、现象一:通常在某一簇充电完成后,偶发存在相邻节电芯压差变大的问题,比如正常相邻节电芯压差约为3mV,过一段时间后,出现相邻节电芯压差变为20mV左右;此时,将采样板卡拆下(与板卡相连的24VDC直流供电插件和电芯采样插件都断开),测试出现故障的相邻节电压,结果都正常;之后重新复原采样板卡,故障现象也消失。
2、现象二:通常在某一簇充电完成后,偶发存在相邻节电芯压差变大的问题,比如正常相邻节电芯压差约为3mV,过一段时间后,出现相邻节电芯压差变为20mV左右。此时维持采样板卡状态不变,先将本簇的主继电器断开,然后打开预充继电器和主负继电器,当相邻簇的总压相差在5V以内时,闭合主正继电器,此时原先相邻节电芯压差大现象会消失,电压采样结果恢复正常。
针对上述问题,烦请协助分析下排查方向,感谢!