给负载的输入电压为5.5V,VDD电压3.3V。读取04寄存器,数值一直在变。
请教一下,怎么查原因?
您好,
04寄存器上电默认值 [8A3h].
请参考芯片数据手册“Figure 6-22. I2C Read ”检查I2C通讯时序,注意一定要收到ACK.
LP8866-Q1 Automotive Display LED-backlight Driver with Six 200 mA Channels datasheet (Rev. C)
我们在12V的情况下,可以获得正确,稳定的寄存器值。但电压调到5.5V后,寄存器的值就不稳定了。电压指图里的T30S
请检查是否是如下情况:
5.5V输入时,符合VINUVLO条件,芯片进入standby模式,但I2C可用(6.4.4 Standby Mode )。
此时VDD电压是多少?
VDD测量电压测量值是3.3V,而且纹波也很小。如果不符合UVLO条件的话,会导致这个寄存器读取值异常么?