TPS23861: 电源输出之DRAIN波形对比

Part Number: TPS23861

TI专家,您好!

我们当前遇到的问题是:四口POE网卡在连入下端相机设备后,TPS23861概率性无法正常输出POE电源给到网卡。其中,POE芯片选用TPS23861,采用自动模式以及802.3at协议;MOSFET芯片选用FDMC3612。

现在,我们选取四口POE网卡的OK板与问题板各一张进行波形对比。

对于问题网卡,TPS23861无法输出POE电源给到网卡。在空载和连入15W相机两种情况下,SEN和GATE都为低电平,DRAIN波形如图:

对于OK网卡TPS23861正常输出POE电源给到网卡。空载情况下,DRAIN波形如图:

连入15W相机后,DRAIN波形掉电为零电平。

请您给出问题的指导建议,当前项目紧急,急需您的技术支持,非常感谢!