LM5146-Q1: LM5146-Q1输出电流能力问题

Part Number: LM5146-Q1

1:我在TI官网上看到LM5146-Q1 输出电流能力技术参数为20A/30A, 请问这个输出电流能力的限制取决于芯片的什么参数限制?又或者是考虑外部MOS,电感,电容等限制?是否可以给我们详细的答案(比如,48V 输入,输出12V需求)

2:若我们需求的输出电流最大为40A, 请问此芯片是否支持? 以及输出电流从100mA到40A,以及从40A到100mA的负载电流响应时间为多少?