Part Number: ISO5452
在使用驱动芯片ISO5452的时候,正常运行时测量desat引脚电压,发现会出现负电压(-0.8V ~ -1V)。如图黄色是上桥desat信号,绿色是上桥驱动信号。
查了一些信息,应该是在上桥关断时候,母线电压给desat二极管结电容充电,然后再上桥开通时,结电容放电,从而在desat电容上产生负压。

不知道这么分析是否正确,而且看式样书的芯片框图,在desat引脚内部有一个二极管,不知道是不是为了增加desat的最低电平(从0V增大到0.7V),防止产生负压情况?