在使用tps63020芯片的时候遇到了一些问题,当我用万用表电压档去量FB脚电压的时候,外围电感先是啸叫,然后电流变大,重复几次之后芯片直接挂了,输出不正常。
我测试了三块板子,第一块当我万用表表笔靠近电感的时候电流就会变得稍大一点,正常漏电流6mA,靠近之后变10mA左右,接触的时候电流可以达到0.1A,然后再掉电重启芯片漏电流就有大概70mA了,这个时候FB脚电压和输出电压都不对,FB 0.8V,输出1V。
第二块板子量FB脚直接短路,而且表笔移开也短,掉电重启恢复正常,第二天再测试的时候情况就不一样了,遇到和第一块板子一样的问题
第三块板子是淘宝买的,直接量FB脚也会存在电流突然增大,电感啸叫的问题,但是量的时候输出端电压正常,而且掉电重启也正常
所以这个芯片的tps脚确实这么脆弱吗,而且我量的时候测量点不是芯片本身而是芯片外围电阻的触点
tps芯片使用可调电压输出模式,输出端、FB和地之间的电阻分别为816k和100k