TI的技术专家:
输入24VDC, 输出15V, 最大电流5A,实际工作电流3A,电路图如下
     1、空载时,电压输出 15.2V,
2、 接上电子负载30欧姆, 电压为15.4V, 电感轻微啸叫,
3、接上电子负载20欧姆, 电压为15.6V, 电感轻微啸叫,
4、接上电子负载10欧姆, 电压为15.9V, 电感轻微啸叫;
5、接上电子负载5欧姆, 电压为16.1V, 电感不再啸叫,测试纹波,发现频率一直在跳变。
请问,为什么 电压不能稳定在15.2V, 随着负载的变化电压升高到16.1V,超出设计目标值。,该如何调整,
2、接上电子负载5欧姆, 电压为16.1V, 电感不再啸叫,为什么频率不能稳定,一直在跳变?该如何调整。