我司现在准备做一款75W电源给锂电池充电的一个方案,需求如下:
输入电压:90VAC--264VAC,50--60Hz
输出功率:75W (15A/5V),注:电源为恒流输出。
电源效率:>82%
其他要求:1、电源只需要过CE认证,其他的认证现在暂不考虑。
2、电源外壳已经开模,外壳的温度大概在45度左右。
3、电源输出主要有两路,一路为5V/15A恒流直接给锂电池充电(主路);另一路为12V/0.1A 恒压给风扇工作。
以上为75W电源的基本要求。
希望给位能推荐一下合适的电源芯片,谢谢!!
联系方式:QQ:2196851639, 黄工。