TPS61026 在按照下图使用是可以输出-5V/+5V,但遇到了以下几点问题,还希望大神帮忙解答下,谢谢!
Q1:-5V电源是如何输出的?
Q2:电容C5如果是10uF,就会使TPS61026发烫,然后就烧坏了。请问下为什么会使TPS61026发烫,该电容是否有公式计算?还是必须是0.1uF?
Q3:电容C5与电感L1的组合关系?以下是实验结果:
L1=6.8uH ;C5=0.1uF :+5V ,-3.6V
L1=68uH ;C5=0.1uF :+5V ,-5V (只有这样的参数,输出的电源电压才正常)
L1=6.8uH ;C5=10uF :TPS61026发烫