BQ25303J: 高压充电时发热

Part Number: BQ25303J
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185,

 你好,聚合物电池4.2V,1000ma,设置充电电流680ma。我在17V 输入电压时,充电电流自动降小了,约200ma,但是发热还是很大。在5V充电时,电流更大,约400ma,这时温度正常,微微发热。这个不是DCDC降压充电吗,感觉和线性的BQ25185一样,高压充电都发热

  • 您好

    您好,关于BQ25303J在高压充电时发热的问题,我们首先要确认一下BQ25303J的具体参数和特性。BQ25303J是一款高度集成的开关模式锂离子电池充电器,它确实支持DC-DC降压充电,理论上不应该像线性充电器那样在高压输入时产生大量热量。

    不过,您提到在17V输入电压时,充电电流自动降小且发热较大,这可能有几个原因:

    1. 热保护机制‌:BQ25303J可能内置了热保护机制,当检测到温度过高时会自动降低充电电流以保护芯片和电池。这是正常的安全功能。

    2. 输入电压过高‌:虽然BQ25303J支持较高的输入电压范围,但过高的输入电压可能会导致效率下降和热量增加。您可以尝试在更接近电池额定电压的输入电压下进行充电,看看是否有改善。

    3. 电路设计问题‌:充电电路的设计也可能影响发热情况。例如,输入滤波电容的选择、布局布线、散热设计等都可能对充电过程中的热量产生影响。

    4. 电池状态‌:电池的状态(如老化、内阻增大等)也可能导致充电过程中发热。

    针对这些问题,我建议您:

    • 检查BQ25303J的数据手册,确认其最大输入电压、电流和功率限制。
    • 尝试在较低的输入电压下进行充电,观察电流和温度的变化。
    • 检查电池的状态,如果电池老化或内阻增大,可能需要更换电池。

    另外,关于您提到的5V充电时电流更大但温度正常的情况,这可能是因为5V更接近BQ25303J的设计工作电压,因此效率更高、发热更少。