你好!尊敬的TI工程师,
如图所示,由于本案设计要求,必须在电芯充放电的这条链路中串联R1电阻,以满足本案要求。
问题是,当设置充电芯片充电电压为4.2V,充电电流500mA时,在大电流恒流充电模式下,R1上会产生一个0.7V的压降,导致V1处电压不足4.2V,当提升充电电压为4.9V时,减去0.7V压降,电芯处电压V1正好为4.2V,但是当进入恒压充电时,充电电流减小时,电阻R1上的电压降低,这会导致加载电芯上的电压超过4.2V,导致过充引起电池安全问题。
有没有什么方法能够避免上述情况,实现充满