在使用栅极驱动器驱动氮化镓MOSFET(EPC2071)时,观察到以下问题:
-
无负载状态:
- 当输出端不接入负载时,输入的PWM信号与驱动输出电压信号一致,且符合电池(12V)所提供的电压比例。这表明在无负载情况下,驱动电路工作正常。


- 当输出端不接入负载时,输入的PWM信号与驱动输出电压信号一致,且符合电池(12V)所提供的电压比例。这表明在无负载情况下,驱动电路工作正常。
-
接入负载后:
- 一旦驱动电路连接到负载,MOSFET的输出电压出现严重的振铃现象。具体表现为:
- 当电池电压为12V,占空比为50%时,输出电压仅为2V,远低于预期。
- 驱动信号(PWM波形)在栅极输出端也出现显著的振铃现象。

- 原理图设计如下

- 一旦驱动电路连接到负载,MOSFET的输出电压出现严重的振铃现象。具体表现为: