Other Parts Discussed in Thread: LM5008A, LM46001
我们是做无线通讯的,我们的模块上有这么一款芯片TQP3M9028适用于无线信号放大的,但是使用时效果不理想,初步分析是共模干扰很大。
所以想请各位推荐一款电源芯片。
我们无线模块的情况:
TQP3M9028:工作电压5V;
单片机:CC430,工作电压3.3V。
电源芯片:LM5008A
电源部分设计思路:LM5008A输出5V电源,给信号放大电路(TQP3M9028)供电;3.3V是通过一个稳压源从5V转过来的,给单片机供电。
工作环境要求:
输入电压:8~45V
输出电流:>300mA
成本要求:越低越好