|
对于选择压敏电阻来说,哪些指标是必须考虑的?对信号传输线路,进行ESD防护,须考虑: (1)压敏电阻最大工作电压大于电路工作电压; (2)压敏电阻电容量与信号传输速率相匹配,即压敏电阻在信号传输时,对信号没有衰减; (3)压敏电阻耐ESD能力与整机要求相符。 对电源线路,进行感应过电压、操作过电压防护,须考虑: (1)压敏电阻最大工作电压大于电路工作电压; (2)压敏电阻的最大峰值电流、能量耐量须大于电路中可能出现的感应过电压、操作过电压幅值。在电路结构、空间位置、设计成本许可的条件下,尽可能选用电容量大或尺寸大的产品。 实际上,任何一种片式氧化锌压敏电阻,均能进行感应过电压、操作过电压、ESD防护。 |