Other Parts Discussed in Thread: LM65635-Q1
TI工程师 您好!
我们打算使用LM5143A-Q1(output 5V)和LM65635-Q1(output 12V or 5V),用于24V商用车项目。
关于客户电气试验:供电电压瞬时下降(16V→9V@100ms),要求功能等级A。
试验内容参考:ISO 16750-2 4.6.1 Momentary drop in supply voltage
经过分析,存在以下两点问题,希望帮忙解答:
1,当output=5V时,入力和出力电压幅值没有问题。
但在16V→9V@100ms过程中,电源IC本身会有什么样的状态及反馈并不清楚,
从数据手册中没有找到类似的描述,希望帮忙解答以下~
2,当output=12V时,input下降至9V,而FB仍设定为12V。
过往经验理解,此时电源会处于max duty状态,即output=9*99%=8.91V,
个人理解不会有什么问题,请帮忙确认这个理解对吗?
以上、盼复