Other Parts Discussed in Thread: UCC28630EVM-572, UCC28631
ucc28631说明文件第59页中给出主线圈端Iprms=1.41A,按照4.5A/mm2的原则,此线圈应该为0.3mm2,但在UCC28630EVM-572说明文件(sluuax9b.pdf)的第20页中主线圈采用15股0.1mm的导线,此导线截面积为15*0.00785=0.12mm2,远小于按照4.5A/mm2的原则选出的截面积,另外副线圈W3和BIAS的线圈W2都元小于我计算的值。
所以想咨询下:
1、主线圈,副线圈和BIAS线圈中电流有效值的算法,以及具体导线的线径是怎么选取的;
2、在UCC28630EVM-572说明文件(sluuax9b.pdf)的第20页中所示的为何采用分层(W1和W5)的主线圈绕法,以及BIAS线圈(W2)为何采用这种屏蔽模式。
3、BIAS线圈(W2)是否可采用绕线+铜层屏蔽的模式;
4、为什么屏蔽层都是接Vbias而不是接地的。
谢谢了。