TIDA-01606: Lab4的疑問?

Part Number: TIDA-01606

在文件的說明有點簡單,不知道是否我的理解錯誤?

•将直流总线电压“Vbus”缓慢斜升至 800V。
• 在 TINV_startPowerStage 变量中输入“1”并将电网的交流电压斜升至 230Vrms L-N;即 400 VL-L
• 设置适当的并网,并在电压达到 230VRMS 时立即向 TINV_allRelaySet 写入 1 来开启继电器,因为浪涌电流限
制电阻可能会发热并烧坏。电流现在应该馈入电网。
• 缓慢将此 TINV_idRef_pu 变量增加至 0.6pu,此时每相功率将约为 1.9kW

1. Vbus 提高到800V

2. TINV_startPowerStage  = 1, 這時Vgrid會到230Vrms L-N ?(不用再調整任何的值?他會根據輸入的vbus來決定輸出的Vrms值?)

3. 設定併網的電壓為230Vrms , 這時把TINV_allRelaySet=1, 就可以將電流饋入電網?問題是,在relay未開之前,我可以測得到電網的電壓嗎?

4. 將TINV_idRef_pu 升到0.6 pu, 這個是我們手動去調整這個值?不調整的話,功率是否不會到1.9KW?

5. 當在normal運行時,我可以隨時測得到電網的電壓?或有什麼方式可以來監測電網的狀態?

6. 我們是應該先開DC source, 再開AC source嗎?

7. 如何安全的關閉這個實驗?

麻煩你了, 感謝。