学习了【电源设计经验谈】和【电源开关设计秘笈】,其中讲了很多电源设计的经验,由于自己知识有限,只能理解很少一部分,仍然觉得有很大帮助。
例如电源共模干扰是一直困扰的问题,资料里讲的关于解决隔离式开关电源的传导性共模辐射提供了很好的思路,准备尝试一下。另外资料里讲的陶瓷和铝电解电容,像“陶瓷电容封装尺寸限制为 1210。使电容器远离高曲率地区,例如:拐角区等。使电容器朝向电路板短方向。使电路板安装点远离边角。在所有装配过程均注意可能出现的电路板弯曲”这些注意事项是以前没有考虑过的。还有铝电解电容电容器温度较低时,ESR急剧增加以前是根本不知道的。
自己技术水平有限,很多经验还看不明白,借此资料可以从中学习,是一个很好的提高过程。