Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM25180
如下图,计算器按照计算器中的参数设计的正负压电源,输出的带载能力不够。输入电压12V,空载时,正压18.4V,负压-4.5V,电源电流10mA。设计带载能力:18V/0.5A,-5V/0.4A。
使用电子负载测试:正压:17.6V,最大负载电流为65mA左右;负压:-4.1V,最大负载电流180mA。超过以上电流后,电源电压会被拉低,有较大短路电流。
在设计时使用错了LM25180的计算器,所以变压器的电感值较大,25uH。LM25184计算器推荐的值为6.4uH。匝数比不变,为1:1.5:0.4。
应该如何提高带负载能力?我需要使用较小电感值的变压器吗?希望得到各位大佬的支持!