之前設計了一個PCB, 以3節AAA電池串聯供電, 經TPS62237穩壓後供給電路, 用DRV8837來推動馬達, 控制的核心為CC2541.
但電壓小於2.7(即每顆電池小於0.9V)時, 則馬達小動了一下就會讓整個電路reboot.
想採用 TPS61201EVM-179, 以電源供應器供電時表現很好, 輸入只要大於0.3V就可以有穩定3.3V輸出.
但以電池供電 (電池先經 TPS61201EVM-179 再進我之電的電路), 若以BLE_Bridge為底, TPS61201EVM-179輸出一開始3.30, 過約30秒則快速降至-0.06V, 移開負載時仍-0.06V.