BQ27520-G4: 电量计在电池"降压应用Golden Learning"过程中的问题

Part Number: BQ27520-G4

我们正在使用bq27520-g4电量计芯片,根据相关手册,匹配并更新了CHEM ID之后,开始进行Golden Learning;

我们使用的是单节电池,电池规格书中的参数中,标称容量为2800mAh,最高充电电压为4.2V,放电截止电压为3.0V,而我们的应用场景是希望将电池充电只充到4.1V,放电只放到3.3V,预估容量降到约为2200mAh。

根据:TI电量计应用指导 、 大容量和高倍率电池的电量计设计要点 这两份文档中关于"降压应用 Golden Learning"流程的说明,在做第一次Golden Learning时,我们按电池最高充电电压4.2V进行充电,截止电流小于1/20C,静置,放电放到3.0V,静置后,Qmax Cell0、Ra0 Table、Update Status 0都有顺利地更新。

在做第二次Gloden Learning时,将Data Memory中的Charging Voltage改为4100mV,Qmax Max Delta%改为50%, 然后使用4.1V的充电电压对电池进行充电,截止电流小于1/20C,静置2小时,放电放到3.0V,静置5小时,第二轮Golden Learning之后,Qmax Cell0和Ra0 Table没有变化,这是正常的吗?

上述文档中提到,“如果新的 Design Capacity 比原 Design Capacity 降额很多,则请与 TI 技术支持或 E2D 技术论坛联 系修改 Qmax Upper Bound(默认值 130%,表示 Qmax 更新上限是 Design Capacity 的 130%倍),以免影响 Qmax 更新。”,是Qmax Upper Bound的限制,导致第二轮的GoldenLearning不更新Qmax吗?bq27520-g4电量计如何修改这个参数?