各位老师,大家好,有个关于接地的问题请指点一下。我现在用TI的DSP 28335设计一个数字电源,数字部分和模拟部分都是由一个辅助开关电源供电,比如,数字5V和模拟5V都来自辅助电源的5V供电,在辅助电源的输出点,数字地DGND和模拟地AGND共地。但是,DSP应用中建议在ADC处将DGND和AGND单点共地,如果采用这种接法,就会产生很大的地环路(辅助电源共地,ADC处也共地)。这样会带来比较大的噪声。请问各位,这种情况应该怎么处理地的问题呢?还是需要在ADC处共地吗?还是有其他更好的解决办法呢?
先谢谢各位了!