TPS61022: TPS61022输出电压异常

Part Number: TPS61022

您好:

采用TPS61022,输入电压4.2V,设计输出电压5V,但是用万用表测量输出电压时,会出现14V左右的电压,然后再变成5V,请问为什么会出现14V电压?如何解决这个问题?

谢谢

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 您好,

    TI官方提供了该器件的设计工具Webench, 您可以根据您的设计需求生成对应的原理图,BoM 和layout. 对比您的设计排查故障原因。 希望能帮助到您。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator?powerSupply=0

  • 问题补充:测到过输出电压38V的情况。

    电路原理图如下图:

    其中,EN选择外部信号控制,MODE选择高电平

    器件根据EVM技术文档给出的型号选型

  • 您好,

    其他电路没找到太大问题,EN和Mode电路设计的有点奇怪。EN您可以下拉,外部高电平控制。 Mode引脚不必分压,两个电阻阻值过小。

  • EN处只焊接了R143,MODE处只焊接了R144*,R134和R144未焊接,这样有问题吗?

  • 建议把EN下拉,等上电完成后再给外部信号试一下。

  • 这个芯片只是个5V器件,有38V输出芯片没烧??

  • 不排除芯片已经损坏,调试建议更换。

  • 出现过一次烧毁。但是换示波器测试,发现输出5V是稳定的,并没有出现万用表的示数。我不清楚万用表出现这个示数的原因,万用表测试其他电压值(3.3V,1.8V等)是没有问题的

  • 换示波器测试,发现输出5V是稳定的,并没有出现万用表的示数。我不清楚万用表出现这个示数的原因,万用表测试其他电压值(3.3V,1.8V等)是没有问题的

  • 建议您更换芯片继续调试。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。