E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
电源管理
电源管理论坛
提及
标签
更多
提出相关问题
什么是相关问题?
相关问题是指与本问题有关联性的问题,”相关问题“ 被创建后,会自动链接到当前的原始问题。
提出新问题
状态
Resolved
个回复
2 个回复
名订阅用户
53 名订阅用户
次查看
59 次查看
用户
0 名在线用户
BQ25750
BQ25750EVM
选项
标签
选项
共享
更多
相关
BQ25750EVM: BQ25750;BQ25750EVM
Part Number: BQ25750EVM Other Parts Discussed in Thread: BQ25750 工程师你好,在使用TI提供的BQ25750EVM文件自行打板以及贴片后,我们进行测试。在不使用PC端编程的情况下,采用评估板默认的状态下进行测试,系统负载端和电池连接端无接入,输入端采用直流电源输入25V,用万用表测得电池端(J3)电压约为10V左右,与BQ25750EVM默认输出电压29V不符...
BQ25750EVM: bq25750芯片完整pcb布局图
Part Number: BQ25750EVM 有没有BQ25750EVM这个模块的pcb布局图做参考的吗
BQ25750EVM: BQ25750EVM
Part Number: BQ25750EVM Other Parts Discussed in Thread: BQ25050EVM , 为什么BQ25050EVM评估板设计像R1000,R1001,R1002,R1003,R1004,R1005,R1006这电阻,还有像BQ25750EVM在不接输入端电源,在充电端接入电池时指示灯D4D5D6一直在闪烁?
BQ25750EVM: BQ25750EVM
Part Number: BQ25750EVM Other Parts Discussed in Thread: BQ25050EVM , 为什么BQ25050EVM在J1输入端口接入输入电源25V时,其芯片引脚FB电压VFB(反馈电压)为0.424V,且随着输入端电压增加VFB反馈电压也增加,与芯片使用手册中标定的反馈电压1.536V不一样。
BQ25750EVM: 如何获得BQ25750EVM的工程设计文件
Part Number: BQ25750EVM 如题,需要BQ25750EVM的设计文件(Altium)作为布局参考
BQ25750EVM: 请问只有电池插入时,BQ25750如何检测到电池并将BATFET打开呢?此时芯片未供电?
? ??
Prodigy
30
points
Part Number:
BQ25750EVM
6 天前
+1
Eirwen
6 天前
TI__Genius
12205
points
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
取消
向上
+1
True
向下
0
? ??
6 天前
回复
Eirwen
Prodigy
30
points
问题已解决
取消
向上
0
True
向下
引用
x
出现错误。请重试或与管理员联系。