TI电源同事, 你好.
目前有个国外的客户在研发阶段,我们使用的是TPS628610YCHR, 但其支持输出电压VOUT最Vout(MIN)目前只有0.4V, 客户新的需求是要支持到0.05V, 我在官网搜索没找到合适的, 只有最低到0.2V的, 麻烦帮忙看下帮忙看下有没有合适的器件, 感谢.
Charli Chen
您好,
确实是这样,最低的就到0.2V,没有能支持到0.05V的。
感谢回复, 0.2V到2V的有没有推荐的物料呢?
驱动能力要求不高, 最大100MA, TI物料太多, 你们推荐会比较快, 感谢
电流没有那么大的,最大50mA。
其实你找的方法是对的,比如最低到0.2V。可以自己输入参数,这样可能更方便些。
Ok, Thanks a lot, Taylor.