想做一款具备CV/CC功能的数控电源,MCU控制两路DAC分别做为电压、电流的基准信号。这样一来就需要两个误差放大器,一个用于CV、一个用于CC。
一般的Buck控制芯片,只有一个误差放大器,再加两个外置误差放大器的话,外置误差放大器的输出还要被内置误差放大器再放大一次,增益过高容易导致不稳定。
TL494/TL594看着差不多符合要求,不过有点老,还不支持同步整流。
求推荐一款内置双误差放大器的电压型Buck控制芯片,或者无内置误差放大器也可以。要求最大工作电压不小于24V,能达40V更佳。外置MOS管,最好支持同步整流。