Part Number: UCC28180
问题一:
测试 PFC 电感L2 输出端 电流波形如图示,绿色通道波形为电感输出电流波形,蓝色波形为PFC电路输出电压波形;
在每个PFC开关周期(PFC 开关频率设置约75KHz),Q8 MOSFET开通与关闭的过程中,L2电感输出位置 都测试到脉冲电流,并且负载侧功率越大,脉冲电流幅值越大;
考虑到电感电流方向在MOSFET 开关期间不能突变,使用的电流钳带宽是300KHz,怀疑是带宽不合适导致的测量问题,想求证一下
问题二:
因为设计的负载是PMSM电机控制,在增加电机负载时,出现输出电压不稳定情况,怀疑L2 电感设计感量与饱和电流,更换1.5mH 17A 大电感,同样会出现输出电压不稳定问题;
另一方面将PFC开关频率由75KHz降低置45K Hz,输出端带负载能力未能改善



问题三
在低负载情况下,电感L2输出端电压与电流有出现谐振情况,这种现象是否是正常的

第一次设计PFC电路,遇到问题较多,麻烦帮忙解答下,非常感谢!!!